Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

AUTOFLOW® - Compact automatic flow rate regulator with high resistance polymer cartridge DN25-DN32-DN40-DN50

Número de Artículo: 127-DN25
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-06-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Los estabilizadores automáticos Autoflow mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales. Los dispositivos de estas series están dotados de un innovador y exclusivo elemento regulador, realizado en un polímero de alta resistencia que está específicamente indicado para el uso en instalaciones de climatización e hidrosanitarias. Con este nuevo regulador, los dispositivos hacen menos ruido, garantizan regulaciones precisas, no acumulan sales calcáreas y duran más tiempo. Se suministran en versión sólo estabilizador o con válvula esfera de corte.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Other
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
  • Afghanistan
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
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
Material brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.