Publique sus productos
Chiusino per pozzo circolare

Chiusino per pozzo circolare

Traducido por Google,

Tapa de registro para pozo circular CNZ, fabricada por vibrocompresión.

Especialmente adecuado para alcantarillado, riego, captación de agua y

donde se requiere especial atención a la estanqueidad de la tubería. Este pozo puede conectar

Artefactos de diferentes materiales y diámetros.

Para garantizar un flujo óptimo incluso en condiciones de poca agua, se utiliza la forma del canal,

Compuesto por elementos de extensión con junta de conexión. En el campo del riego para grandes diámetros, es capaz de...

Conectar, mediante entradas especiales, canales externos en forma de “U” con tubos circulares y un sistema de sifón.

Sin la provisión de entradas se utiliza como una tina sellada, mientras que los elementos de extensión solos pueden

Para ser utilizado con la técnica de autoperforación, para la construcción de pozos de inicio y fin en excavaciones.

con sistema NO-DIG.

El alto nivel tecnológico de este proceso de fabricación, combinado con una producción de calidad

El hormigón controlado ofrece al productor y al usuario la más absoluta garantía en cuanto a la calidad del producto,

con posibilidad de:

- Mejorar y controlar automáticamente la compacidad del hormigón, garantizando una producción constante.

de los pozos fabricados con un acabado interno y externo liso.

-Utilizar resinas y cementos especiales en caso de aguas agresivas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciachiusino-per-pozzo-circolare
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de productosPozzetti e chiusini
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa