Publique sus productos
Product image

OMIKRON MINI Bollard

Traducido por Google,
Una solución compacta y flexible para realzar espacios a través de la iluminación de acento en fachadas, paseos y zonas verdes. #Diseño Omikron mini es una presencia espacial limpia pero incisiva. Cada detalle es el resultado de una investigación dirigida a formas simples y calidad de emisión de luz. #Calidad de luz [1] Precisión óptica y calidad de color para cada distribución de luz. Los sistemas ópticos de punto de 10° y 25° son ideales para enfatizar elementos naturales y detalles arquitectónicos. [2] Los sistemas ópticos de láminas de 6°x90° pueden dibujar líneas de luz en superficies verticales y horizontales para realzar las fachadas de los edificios o para romper pasillos. La #Piliza Orientable Omikron Mini ofrece tres ajustes diferentes: rotación de la junta de fijación del brazo (360°), inclinación del cuerpo (+90° -45°) y rotación de la unidad óptica (355°) para orientar los sistemas ópticos de las palas. #Atención al detalle El vidrio es coplanar con la estructura mecánica para evitar que se acumule agua o suciedad en la pantalla óptica en cualquier ángulo de inclinación. #Fácil de instalar No es necesario abrir el producto para conectarlo a la red eléctrica. Omikron Mini Bollard viene con un cable incorporado para una instalación simple, rápida y segura. #DURABLE El producto es robusto y confiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, la infiltración y el impacto mecánico.
Especificaciones
  • A compact and flexible solution to enhance spaces through accent lighting on facades, walkways and green areas. #Design Omikron mini is a clean but incisive spatial presence. Every detail is the result of research aimed at simple shapes and light emission quality. #Light quality [1] Optical precision and colour quality for every light distribution. The 10° and 25° spot optical systems are ideal for emphasising natural elements and architectural details. [2] The 6°x90° blade optical systems can draw lines of light on vertical and horizontal surfaces to enhance the facades of buildings or to break up walkways. #Orientable Omikron Mini Bollard offers three different adjustments: rotation of the arm fastening joint (360°), tilting of the body (+90° -45°) and rotation of the optical unit (355°) to orient the blade optical systems. #Attention to detail The glass is coplanar with the mechanical structure to prevent water or dirt from building up on the optical screen at any tilt angle. #Easy to install There is no need to open the product to connect it to the mains power. Omikron Mini Bollard comes with a built-in cable for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOMIKRON_MINI-BOLLARD
  • Familia de productoBollard
  • Grupo de productosOmikron mini
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)611
  • Ancho (mm)92
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC001959
  • ETIM NameLED-lamp/Multi-LED
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue