Publique sus productos
Product image

OMIKRON MINI Flood

Traducido por Google,
Una solución compacta y flexible para realzar espacios a través de la iluminación de acento en fachadas, paseos y zonas verdes. #Diseño Omikron mini es una presencia espacial limpia pero incisiva. Cada detalle es el resultado de una investigación dirigida a formas simples y calidad de emisión de luz. #Calidad de luz [1] Precisión óptica y calidad de color para cada distribución de luz. Los sistemas ópticos de punto de 10° y 25° son ideales para enfatizar elementos naturales y detalles arquitectónicos. [2] Los sistemas ópticos de láminas de 6°x90° pueden dibujar líneas de luz en superficies verticales y horizontales para realzar las fachadas de los edificios o para romper pasillos. #Orientable Omikron Mini Flood ofrece tres ajustes diferentes: rotación de la base de sujeción (360°), inclinación del cuerpo (+90° -45°) y rotación de la unidad óptica (355°) para orientar los sistemas ópticos de las palas. #Atención al detalle El vidrio es coplanar con la estructura mecánica para evitar que se acumule agua o suciedad en la pantalla óptica en cualquier ángulo de inclinación. #Fácil de instalar No es necesario abrir el producto para conectarlo a la red eléctrica. Omikron Mini Flood viene con un cable incorporado para una instalación simple, rápida y segura. #DURABLE El producto es robusto y confiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, la infiltración y el impacto mecánico.
Especificaciones
  • A compact and flexible solution to enhance spaces through accent lighting on facades, walkways and green areas. #Design Omikron mini is a clean but incisive spatial presence. Every detail is the result of research aimed at simple shapes and light emission quality. #Light quality [1] Optical precision and colour quality for every light distribution. The 10° and 25° spot optical systems are ideal for emphasising natural elements and architectural details. [2] The 6°x90° blade optical systems can draw lines of light on vertical and horizontal surfaces to enhance the facades of buildings or to break up walkways. #Orientable Omikron Mini Flood offers three different adjustments: rotation of the fastening base (360°), tilting of the body (+90° -45°) and rotation of the optical unit (355°) to orient the blade optical systems. #Attention to detail The glass is coplanar with the mechanical structure to prevent water or dirt from building up on the optical screen at any tilt angle. #Easy to install There is no need to open the product to connect it to the mains power. Omikron Mini Flood comes with a built-in cable for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOMIKRON_MINI-FLOOD
  • Familia de productoFloodlight
  • Grupo de productosOmikron mini
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)169
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)92
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC001959
  • ETIM NameLED-lamp/Multi-LED
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring