Publique sus productos
Product image

LIT SYSTEM Post top

Traducido por Google,
LIT es un sistema flexible completo con una forma limpia, moderna y elegante para iluminar espacios urbanos llenos y vacíos. #Sistema LIT [1] Descubre todas las demás versiones del sistema LIT. [2] LIT está disponible en tres tamaños (Pequeño, Mediano y Grande) y se puede configurar con diferentes accesorios para satisfacer las necesidades de cualquier contexto de instalación. #Flexibilidad [1] LIT System es un completo sistema de soporte fabricado en aluminio extrusionado de sección rectangular. El soporte puede tener 4m o 6m de altura. [2] La versión de 4 m de altura se puede combinar con un accesorio LIT Small (configuración L) o con dos accesorios LIT Small alineados (configuración T). [2] La versión de 6 m de altura se puede combinar con una luminaria LIT Mediana/Grande (configuración L), dos luminarias LIT Mediana/Grande a la misma altura (configuración T) o dos luminarias LIT Mediana/Grande a diferentes alturas (configuración S) . #Fácil de instalar El sistema LIT se puede conectar a la red eléctrica sin necesidad de abrirlo. De hecho, el producto viene con un cable incorporado y un conector de enchufe para una instalación simple, rápida y segura. #Atención al detalle [1] LIT garantiza una gestión térmica adecuada sin el uso de aletas disipadoras de calor visibles. [2] La superficie superior del cuerpo está inclinada para evitar la acumulación de suciedad, agua y nieve. #IoT ready LIT se puede equipar con dispositivos para habilitar IoT a escala urbana. Con los conectores ZHAGA, se pueden agregar sensores y antenas al producto durante o después de la instalación. #DURABLE El producto es robusto y confiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, las sobretensiones y los impactos. #REPARABLE La fuente y la unidad de alimentación y control pueden ser reemplazadas para mantenimiento y actualización del producto con el fin de extender su vida útil. #RECICLABLE El producto principal y los materiales de empaque son RECICLABLES. No se utilizan adhesivos, por lo que los componentes se pueden dividir fácilmente para desecharlos por separado. #AHORRO DE ENERGÍA La eficiencia de los módulos ópticos LED más múltiples opciones de ajuste del flujo luminoso y sistemas de iluminación adaptativa.
Especificaciones
  • LIT is a complete flexible system with a clean, modern and elegant shape for lighting empty and full urban locations. #LIT system [1] Discover all the other versions of the LIT system. [2] LIT is available in three sizes (Small, Medium and Large) and can be configured with different accessories to meet the needs of any installation context. #Flexibility [1] LIT System is a complete support system made of extruded aluminium with a rectangular section. The support can be 4m or 6m high. [2] The 4m high version can be combined with either one LIT Small fitting (L configuration) or two aligned LIT Small fittings (T configuration). [2] The 6m high version can be combined with one LIT Medium/Large fitting (L configuration), two LIT Medium/Large fittings at the same height (T configuration) or two LIT Medium/Large fittings at different heights (S configuration). #Easy to install LIT System can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #Attention to detail [1] LIT ensures proper thermal management without the use of visible heat-sink fins. [2] The top surface of the body is tilted to prevent the build-up of dirt, water and snow. #IoT ready LIT can be equipped with devices to enable IoT on an urban scale. With ZHAGA connectors, sensors and aerials can be added to the product during or after installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIT_System
  • Familia de productoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Grupo de productosLit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)349
  • Ancho (mm)306
  • Profundidad (mm)63
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC000062
  • ETIM NameLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Descripción Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue