Publique sus productos
Product image

LIT XS Wall

Traducido por Google,
Aplique de pared, monoemisión de forma compacta y limpia, ideal para iluminar pórticos, pasos de peatones y zonas exteriores de oficinas. #Flexible LIT XS WALL tiene una salida de luz asimétrica y difusa. Puede instalarse en configuración DOWN para iluminar directamente el espacio subyacente, o en configuración UP para iluminar el ambiente indirectamente con un alto nivel de confort visual. #Calidad de la luz La calidad de las fuentes y el sistema óptico de alto confort aseguran que la salida de luz sea homogénea y los materiales proporcionen un alto índice de reproducción cromática. #Fácil de instalar No es necesario abrir el producto para conectarlo a la red eléctrica. LIT XS viene con un cable incorporado para una instalación simple, rápida y segura. #DURABLE El producto es robusto y fiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, la infiltración y el impacto mecánico. Sistema #LIT XS Descubre la pilona LIT XS.
Especificaciones
  • Wall-mounted, mono-emission with a compact, clean shape, ideal for lighting porticos, pedestrian pathways and areas outside offices. #Flexible LIT XS WALL has an asymmetrical, diffuse light output. It can be installed either in the DOWN configuration to light the underlying space directly, or in the UP configuration to light the environment indirectly with a high level of visual comfort. #Light quality The quality of the sources and the high-comfort optical system ensure that the light output is homogeneous and the materials give a high colour rendering index. #Easy to install There is no need to open the product to connect it to the mains power. LIT XS comes with a built-in cable for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact. #LIT XS system Discover LIT XS Bollard.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLitxs_wall
  • Familia de productoWall mounted
  • Grupo de productosLit XS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)63
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC001959
  • ETIM NameLED-lamp/Multi-LED
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring