Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ORAO Ceiling-Suspension

Número de Artículo: ORAO_Ceiling-Suspension
Fabricante: Cariboni Group
Familia del producto: Ceiling mounted
Grupo del producto: Orao
Anchura (mm): 420
Altura (mm): 167
Profundidad (mm): 420
Fecha de publicación: 2019-05-03
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

ORAO offre soluzioni con tecnologia LED per l’illuminazione di percorsi e spazi urbani. Gli innovativi sistemi ottici progettati per la linea ORAO garantiscono alle persone benessere visivo, sicurezza e qualità dello spazio. Il sistema ORAO comprende differenti modalità di installazione per rispondere alle specifiche richieste funzionali e architettoniche di ogni ambiente.

Colore: Sablé 100 Noir. Sono disponibili ottiche rotosimmetriche, simmetriche, asimmetriche e stradali, e soluzioni per manti stradali bagnati. L’alta efficienza delle sorgenti utilizzate unita ai differenti sistemi di smart lighting, che consentono di illuminare solo dove e quando la luce serve, garantiscono la riduzione di sprechi e consumi. Temperatura colore: 3000K e 4000K. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 70 (su richiesta Ra ≥ 80). Vita media dei LED >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 L80B10. ORAO è garanzia di affidabilità e qualità, nel pieno rispetto dei valori della progettazione e produzione “Made in Italy”. Classificazione: CUT OFF.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 7.5

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias para exteriores
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Descripción: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nombre Valor
Colour SABLE' 100 NOIR
Finish Alluminium SABLE' 100 NOIR
Material Alluminium

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Area 1
Created By Cariboni Group SpA
Created On 27/07/2018
Description LED fitting for lighting paths and urban spaces
Length 450 mm
Name ORAO ; ORAO CEILING SUSPENSION
Warranty Start Date 5 years for LED fittings
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour SABLE' 100 NOIR
Constituents 01OR910C0 Ceiling mount. 06KS909C0 Connector 4-way
Created By Cariboni Group SpA
Created On 27/07/2018
Description LED fitting for lighting paths and urban spaces
Expected Life 100000
Finish Alluminium SABLE' 100 NOIR
Manufacturer Cariboni Group SpA
Material Alluminium
Model Reference ORAO CEILING SUSPENSION
Name ORAO ; ORAO CEILING SUSPENSION
Nominal Height 95 mm
Nominal Length 450 mm
Nominal Width 450 mm
Shape PARALLELEPIPED
Size 450 X 450
Warranty Description 5 years for LED fittings
Warranty Duration Unit 5 years for LED fittings

BIMobject®