Publique sus productos
Product image

ORAO Pole side

Traducido por Google,
Calidad de la luz, investigación formal e innovación tecnológica para transformar las ciudades en lugares acogedores, sostenibles e inteligentes. #Diseño [1] Orao fue diseñado para el bienestar de los habitantes de las zonas urbanas. Sus formas y acabados mejoran el confort visual sin comprometer el rendimiento fotométrico del sistema óptico. [2] La forma cuadrada original y el reflector blanco hacen que el producto sea fácilmente reconocible y le da a los lugares que ilumina una fuerte identidad. #ConfortVisual El plano óptico empotrado hace que las fuentes sean menos visibles. El ángulo de pantalla de 10° se eligió como el equilibrio óptimo entre el confort visual y las necesidades de iluminación. #Flexibilidad Orao Pole-Side está disponible en dos tamaños diferentes y se puede sujetar a brazos de varias formas, y extensiones para instalar en paredes o postes. #IoT ready Orao puede equiparse con dispositivos para habilitar IoT a escala urbana. Con conectores NEMA o ZHAGA, se pueden agregar sensores y antenas al producto durante o después de la instalación. #Fácil de instalar Orao se puede conectar a la red eléctrica sin necesidad de abrirlo. De hecho, el producto viene con un cable incorporado y un conector de enchufe para una instalación simple, rápida y segura. #DURABLE El producto es robusto y fiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, las sobretensiones y los impactos. #REPARABLE La fuente y la unidad de alimentación y control pueden ser reemplazadas para mantenimiento y actualización del producto con el fin de extender su vida útil. #RECICLABLE El producto principal y los materiales de empaque son RECICLABLES. No se utilizan adhesivos, por lo que los componentes se pueden dividir fácilmente para desecharlos por separado. #AHORRO DE ENERGÍA La eficiencia de los módulos ópticos LED más múltiples opciones de ajuste del flujo luminoso y sistemas de iluminación adaptativa. Sistema #Orao Descubre Catenaria Orao y Techo Orao.
Especificaciones
  • Light quality, formal research and technological innovation to transform cities into welcoming, sustainable and smart places. #Design [1] Orao was designed for the well-being of inhabitants in urban areas. Its shapes and finishes enhance visual comfort without compromising the photometric performance of the optical system. [2] The original square shape and white reflector make the product easily recognisable and give the places it lights a strong identity. #Visual comfort The recessed optical plane makes the sources less visible. The 10° screen angle was chosen as the optimal balance between visual comfort and lighting needs. #Flexibility Orao Pole-Side is available in two different sizes and can be fastened to arms of various shapes, and extensions for installation on walls or posts. #IoT ready Orao can be equipped with devices to enable IoT on an urban scale. With NEMA or ZHAGA connectors, sensors and aerials can be added to the product during or after installation. #Easy to install Orao can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems. #Orao system Discover Orao Catenary and Orao Ceiling.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaORAO_Pole-side
  • Familia de productoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Grupo de productosOrao
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-03
  • Número de edición2
  • Altura (mm)167
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)7.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC000062
  • ETIM NameLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Descripción Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring