Publique sus productos
Product image

POLI Post top

Traducido por Google,
Poli (πόλη) en griego significa “ciudad”, y lo hemos diseñado para todas las ciudades donde las personas son más importantes que los objetos. Ciudades para caminar, detenerse, encontrarse. #Design Poli decora los espacios urbanos con formas limpias y elegantes, que son acentuadas por la luz durante la noche, marcando el paisaje con formas luminosas. #Confort visual El plano óptico ligeramente retranqueado hace que las fuentes sean menos visibles. La cubierta superior decorativa mejora aún más el confort visual sin comprometer el rendimiento fotométrico del sistema óptico. #Flexibilidad La tapa superior decorativa con color personalizable transforma el producto en un abat-jour urbano. La cubierta superior decorativa enriquece y refuerza la identidad de los espacios urbanos iluminados. #Sin contaminación lumínica Las formas del producto están diseñadas para reducir el volumen del conector del poste y la estructura portante para limitar los reflejos de luz hacia arriba. #Calidad de luz Poli está disponible en 2200K, un blanco muy cálido, similar a las antiguas lámparas de sodio pero con un alto índice de reproducción cromática. La luz cálida hace que los espacios urbanos sean aún más acogedores y es ideal para iluminar pueblos antiguos y centros históricos. #IoT ready Poli puede equiparse con dispositivos para habilitar IoT a escala urbana. Con conectores NEMA o ZHAGA, se pueden agregar sensores y antenas al producto durante o después de la instalación. #Fácil de instalar Poli se puede conectar a la red eléctrica sin necesidad de abrirlo. De hecho, el producto viene con un cable incorporado y un conector de enchufe para una instalación simple, rápida y segura. #Atención al detalle [1] Poli garantiza una gestión térmica adecuada sin el uso de aletas disipadoras de calor visibles. [2] La superficie superior del cuerpo es convexa para evitar la acumulación de suciedad, agua y nieve. [3] El producto ha sido diseñado para que pueda separarse en sus partes para reducir el tamaño del embalaje y optimizar tanto el almacenamiento como el transporte. #DURABLE El producto es robusto y confiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, las sobretensiones y los impactos. #REPARABLE La fuente y la unidad de alimentación y control pueden ser reemplazadas para mantenimiento y actualización del producto con el fin de extender su vida útil. #RECICLABLE El producto principal y los materiales de empaque son RECICLABLES. No se utilizan adhesivos, por lo que los componentes se pueden dividir fácilmente para desecharlos por separado. #AHORRO DE ENERGÍA La eficiencia de los módulos ópticos LED más múltiples opciones de ajuste del flujo luminoso y sistemas de iluminación adaptativa.
Especificaciones
  • Poli (πόλη) in Greek means “city”, and we have designed this for all cities where people are more important than objects. Cities for walking, stopping, meeting. #Design Poli decorates urban spaces with elegant clean shapes, which are emphasized by the light during the night, marking the landscape with luminous shapes. #Visual comfort The slightly recessed optical plane makes the sources less visible. The decorative upper cover further improves visual comfort without compromising the photometric performance of the optical system. #Flexibility The decorative upper cover with customisable colour transforms the product into an urban abat-jour. The decorative upper cover enriches and strengthens the identity of illuminated urban spaces. #No light pollution The product shapes are designed to reduce the bulk of the post connector and the load-bearing structure in order to limit the upward light reflections. #Light quality Poli is available in 2200K, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. The warm light makes urban spaces even more welcoming and is ideal for lighting ancient villages and historical centres. #IoT ready Poli can be equipped with devices to enable IoT on an urban scale. With NEMA or ZHAGA connectors, sensors and aerials can be added to the product during or after installation. #Easy to install Poli can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #Attention to detail [1] Poli ensures proper thermal management without the use of visible heat-sink fins. [2] The top surface of the body is convex to prevent the build-up of dirt, water and snow. [3] The product has been designed so that it can be separated into its parts to reduce the size of the packaging and optimise both storage and transport. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPoli_post-top
  • Familia de productoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Grupo de productosPoli
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)503
  • Ancho (mm)472
  • Profundidad (mm)472
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC000062
  • ETIM NameLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Descripción Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring