Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Número de Artículo: 3051
Fabricante: Carpanese Home Italia
Familia del producto: HOUSE OF ART COLLECTION
Grupo del producto: Glass cabinet
Anchura (mm): 1720
Altura (mm): 2100
Profundidad (mm): 510
Fecha de publicación: 2015-07-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Material principal: Cherry
Material secundario: Cherry
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 150

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands