Publique sus productos
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile

    R-EVOLUTION Ceramic Tile

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las baldosas de efecto cemento R-Evolution de Casalgrande Padana son una opción natural si desea lograr un estilo metropolitano. Además de los clásicos tonos cemento, existe una paleta de colores inesperados para liberar tu creatividad en edificios residenciales o comerciales e incluso en fachadas.

    Especificaciones
    • R-Evolution is the new collection in cement-effect porcelain stoneware, the result of enthusiastic research into the material and tones.

      Formats: 60x120-30x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  12 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacasalgrande-padana-r-evolution-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosConcrete effect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring