Publique sus productos
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    Traducido por Google,
    La principal característica de Flower es la corona de armario bellamente forrada. Entre los ganchos para abrigos grandes hay ganchos de bucle más pequeños, asegurándose de que el perchero pueda acomodar al menos diez abrigos. La pesada base de hierro fundido garantiza una estabilidad óptima. Flower está disponible en dos versiones: con o sin paragüero integrado, mientras que ocho colores contemporáneos ofrecen muchas opciones. La corona está hecha de plástico, el tubo está compuesto de acero con recubrimiento de polvo y la base de hierro está fundida.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflower
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCoat Hanger
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1690
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56