Publique sus productos
D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors
D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors
D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors

    D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors

    Traducido por Google,

    Case Systems ofrece una amplia gama de soluciones de gabinetes y almacenamiento prediseñadas para satisfacer sus necesidades. Si no puede encontrar una solución para su proyecto en nuestro catálogo, trabajaremos con usted para diseñar su gabinete personalizado que se adapte a sus necesidades específicas. Comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Nuestra oferta estándar incluye:

    • Almacenamiento general
    • Gabinetes de esquina
    • Almacenamiento en cubículos
    • Almacenamiento en folios
    • Almacenamiento en bandeja de asas
    • Gabinetes para fregadero y servicios públicos
    • Gabinetes de doble cara
    • Gabinetes con espacio para las rodillas
    • Gabinetes con respaldo en ángulo
    • Gabinetes para propósitos especiales
    Especificaciones
    • • Pocket doors slide into cabinet

      • No bottom

      • No removable back

      • 24" deep is not available in width greater than 42"

      HEIGHT

      34

      DEPTH

      24 | 29

      WIDTH

      36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificaciones técnicas
    • Referenciad1050-sink-base-cabinet-wheelchair-accessible-vanity-with-doors
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework