Publique sus productos
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail

    R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail

    Traducido por Google,

    Los gabinetes de pared de Case Systems están construidos con los más altos estándares que resisten el uso y abuso de la vida diaria en entornos de mucho tráfico. Nuestros gabinetes de pared están prediseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Si no puede encontrar una solución para su proyecto en nuestro catálogo, trabajaremos con usted para diseñar su gabinete personalizado que se adapte a sus necesidades específicas. Comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Nuestra oferta estándar incluye:

    • Almacenamiento general
    • Gabinetes de esquina
    • Gabinetes de doble cara
    • Gabinetes con respaldo en ángulo
    • Gabinetes para microondas
    • Percheros
    • Gabinetes de pared para aplicaciones de iluminación de tareas
    Especificaciones
    • • High Pressure Laminate or Thermally fused laminate

      • 1

        HEIGHT

        1

        DEPTH

        12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

        WIDTH

        12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

      Especificaciones técnicas
      • Referenciar2040-wall-shelving-shelf-only-no-rail
      • Familia de productoShelves
      • Grupo de productosWall
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-12-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework