Publique sus productos
T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod
T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod
T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod

    T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod

    Traducido por Google,

    Los gabinetes altos de Case Systems han sido prediseñados para ofrecer una solución perfecta para la mayoría de situaciones y entornos. Si su proyecto requiere una aplicación especializada, comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Tenemos décadas de experiencia en la ingeniería de soluciones personalizadas para nuestros clientes. Nuestra oferta estándar incluye:

    • Almacenamiento de alta densidad
    • Gabinetes de esquina
    • Almacenamiento en folios
    • Almacenamiento en bandeja de asas
    • Almacenamiento de guardarropa
    • Almacenamiento de herramientas
    • Almacenamiento húmedo
    • Almacenamiento ventilado
    • Centros Audiovisuales
    • Centro de planchado
    • Almacenamiento de alimentos
    • Gabinetes para horno
    Especificaciones
    • • One fixed shelf

      • One hinged door

      • One pull-out clothing carrier for 12,14,16,18 inch depths (24 inch min width)

      • One hanger rod for 21, 24 29 inch depths (21 inch min depth)

      HEIGHT

      72 | 78 | 84

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29

      WIDTH

      12 | 15 | 18 | 21 | 24

    Especificaciones técnicas
    • Referenciat2310-wardrobe-storage-with-clothing-carrier-or-rod
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosTall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework