Publique sus productos
W0110 Wall Cabinet - Storage with Door, Left Hinged

W0110 Wall Cabinet - Storage with Door, Left Hinged

Traducido por Google,

Los gabinetes de pared de Case Systems están construidos con los más altos estándares que resisten el uso y abuso de la vida diaria en entornos de mucho tráfico. Nuestros gabinetes de pared están prediseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Si no puede encontrar una solución para su proyecto en nuestro catálogo, trabajaremos con usted para diseñar su gabinete personalizado que se adapte a sus necesidades específicas. Comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Nuestra oferta estándar incluye:

  • Almacenamiento general
  • Gabinetes de esquina
  • Gabinetes de doble cara
  • Gabinetes con respaldo en ángulo
  • Gabinetes para microondas
  • Percheros
  • Gabinetes de pared para aplicaciones de iluminación de tareas
Especificaciones
  • • Adjustable shelves

    • One left hinged door

      HEIGHT

      12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

      DEPTH

      9 | 12 | 14 | 16 | 18

      WIDTH

      12 | 15 | 18 | 21 | 24

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaw0110-wall-cabinet-storage-with-door-left-hinged
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosWall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos