Publique sus productos
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

Traducido por Google,

Los gabinetes de pared de Case Systems están construidos con los más altos estándares que resisten el uso y abuso de la vida diaria en entornos de mucho tráfico. Nuestros gabinetes de pared están prediseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Si no puede encontrar una solución para su proyecto en nuestro catálogo, trabajaremos con usted para diseñar su gabinete personalizado que se adapte a sus necesidades específicas. Comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Nuestra oferta estándar incluye:

  • Almacenamiento general
  • Gabinetes de esquina
  • Gabinetes de doble cara
  • Gabinetes con respaldo en ángulo
  • Gabinetes para microondas
  • Percheros
  • Gabinetes de pared para aplicaciones de iluminación de tareas
Especificaciones
  • • R9600 apron required at 3.78” high

    • End panels extend 3.78” past bottom at finished end conditions only

    • Door extends 3.78” past bottom of cabinet

    • The nominal heights listed below are for the non-finished end box height. Finished end panel and door height extend 3.78” lower.

    • 12h not available in width greater than 18 / 16h not available in widths greater than 21

    • Shown with RH finished end

    HEIGHT

    12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

    DEPTH

    12 | 14 | 16 | 18

    WIDTH

    24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

Especificaciones técnicas
  • Referenciaw9640-task-lighting-wall-cabinet-with-doors
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos