Publique sus productos
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top

    Y8220 Three Student Locker - Standard Top

    Traducido por Google,

    Los casilleros de Case Systems están construidos con los más altos estándares que resisten el uso y abuso de la vida diaria en entornos de mucho tráfico. Nuestros casilleros están prediseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Si no puede encontrar una solución para su proyecto en nuestro catálogo, trabajaremos con usted para diseñar su gabinete personalizado que se adapte a sus necesidades específicas. Comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Nuestra oferta estándar incluye:

    • Taquillas de montaje en pared
    • Taquillas altas
    • Una variedad de configuraciones de gancho
    Especificaciones
    • • Includes Three HK800 ceiling mount double coat hook

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Radiused end Panels

      • Standard Top

      • Upper compartment inside height fixed at 10.42

      • Alternate hook options possible are numbers 0-8 (image 2)

      HEIGHT

      30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60

      DEPTH

      12 | 14 | 16

      WIDTH

      18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificaciones técnicas
    • Referenciay8220-three-student-locker-standard-top
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers