Publique sus productos
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker

    Z4020 Two Student Locker

    Traducido por Google,

    Los casilleros de Case Systems están construidos con los más altos estándares que resisten el uso y abuso de la vida diaria en entornos de mucho tráfico. Nuestros casilleros están prediseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Si no puede encontrar una solución para su proyecto en nuestro catálogo, trabajaremos con usted para diseñar su gabinete personalizado que se adapte a sus necesidades específicas. Comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Nuestra oferta estándar incluye:

    • Taquillas de montaje en pared
    • Taquillas altas
    • Una variedad de configuraciones de gancho
    Especificaciones
    • • Includes two HK710 Back mounted coat hooks

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Upper compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image2)

      HEIGHT

      48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz4020-two-student-locker
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers