Publique sus productos
CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

Traducido por Google,
Nuevo enfoque de bajo costo para la seguridad perimetral Ganador de seis importantes premios de la industria

“La combinación de LED de bajo voltaje y un rango de voltaje extremadamente amplio permite que la iluminación perimetral se extienda hasta 500 pies por cable de bajo voltaje”.

Descripción

Un sistema de iluminación de seguridad de bajo voltaje compuesto por luminarias LED resistentes y una fuente de alimentación confiable. Montadas en postes de cercas, estas luces son simples y rápidas de instalar y consumen una fracción de la energía de la iluminación de seguridad tradicional. También se puede usar en cualquier aplicación de iluminación donde se requieran tramos largos de cables (como caminos arbolados y muelles). Estas luminarias tienen numerosas aplicaciones para una variedad de usuarios finales tanto en instalaciones permanentes como temporales.

Aplicaciones
  • Propiedades Comerciales y Municipales para iluminar perímetros largos o caminos
  • Perímetros del aeropuerto
  • Proveedores de energía para centrales eléctricas y subestaciones
  • Parques públicos
  • Áreas residenciales donde los perímetros necesitan mayor seguridad pero deben cumplir con estrictas ordenanzas de cielo oscuro
  • Militar: para instalaciones permanentes y entornos de despliegue rápido
  • Proveedores de cercas temporales
  • Proveedores de eventos
  • Empresas constructoras para asegurar los sitios de construcción
  • Estaciones de Socorro y Socorro
  • Cumplimiento de la ley para asegurar escenas de accidentes y crímenes.
Características
  • Rápido retorno de la inversión: puede reemplazar las luces de inundación de alto voltaje
  • Proporciona iluminación sin reflejos para cámaras de seguridad y guardias.
  • Cada luminaria montada en poste con abrazadera de sillín de 2 pernos y caja de empalmes integrada diseñada para iluminar un foco de 30 pies. tramo de valla.
  • LED Cree White para exteriores con una vida prevista de 60.500 horas (10 años).
  • Todos los componentes protegidos del polvo y la humedad, impermeables a daños físicos. Construcción de metal fundido irrompible.
  • El bajo voltaje elimina el riesgo de descarga eléctrica.
  • Rango de voltaje de entrada extremadamente amplio: de 12 a 24 voltios.
  • Un solo cable de 24 V alimenta 17 luces para iluminar 500 pies de cerca por un costo de energía de menos de $100 por año.
  • Cumple con las normas de cielo oscuro: los accesorios de corte total no contribuyen a la contaminación lumínica ni al traspaso de luz.
Otros componentes de CAST Perimeter Lighting System™
  • Transformador de Iluminación Perimetral CAST (300W) (CPT300)
    Este transformador de 24 voltios y 300 VA (W) es un transformador de toma única de acero inoxidable resistente con capacidad suficiente para alimentar 17 luces perimetrales para iluminar una sección de cerca de 500 pies.
  • Alambre de grado marino con revestimiento de estaño CAST No-Ox™
    Disponible en una variedad de calibres y longitudes, este cable es altamente resistente a la corrosión con una garantía de 25 años.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacast-lighting-cpl1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSecurity Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia