Door 002

Door 002

Traducido por Google,

Esta puerta es una colección de puertas exteriores con soluciones de diseño únicas. Sus aberturas de vidrio sin tiras y tornillos, establece un nuevo estándar para lo que es posible crear. El acabado, las bisagras ocultas, la sólida construcción y las soluciones de diseño patentadas también contribuyen a la sensación de exclusividad que transmiten las puertas Character. Con la función ECO de serie, tendrá una puerta sostenible y de bajo consumo energético fabricada con material natural reciclable y trazable para satisfacer las altas exigencias de sostenibilidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciad002
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosThey Open Up To New Opportunities
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2010
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)56
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Título OmniClass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors