Rectangular Elbow 002

Rectangular Elbow 002

Traducido por Google,

Los conductos rectangulares se fabrican en tres estilos diferentes.

Son los siguientes: • Conducto envolvente • Conducto en forma de L Todos los tamaños se enumerarán utilizando las dimensiones exteriores. • Conducto de 4 piezas
• Consulte las siguientes tablas para conocer los materiales, calibres y tratamientos finales específicos.

Ductos y accesorios TDC
El conducto TDC™ recomendado por SMACNA es un sistema de 4 pernos con una diferencia. En lugar de cortar, ensamblar e instalar una brida separada en la red de conductos, la brida TDC se lamina directamente sobre el conducto. Esto proporciona una conexión de metal sólido que reduce las fugas, por lo que el sistema TDC es el mejor para aplicaciones con fugas mínimas. Un manual de instrucciones de montaje TDC está disponible a pedido.

Especificaciones
  • Sheet Metal Connectors, Inc. (SMC) TDC, Slip/Drive and Raw Sheet Metal Connectors, Inc. rectangular duct and fittings are one part of our complete line of HVAC products. SMC manufactures coil line ductwork in 4’-5’-6’ lengths. All ductwork comes standard with stiffening beads. Ductwork is fabricated with either Snap Lock or Pittsburgh longitudinal seams. Sealant is available in the seams upon request.

Especificaciones técnicas
  • Referenciare002
  • Grupo de coleccionesHVAC
  • ColecciónReally Awesome Ducts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCSteel ducts or ductwork
  • Código UNSPSC40141911
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProcess Ductwork
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment