Window 002Window 002Window 002Window 002Window 002Window 002
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Window 002

Traducido por Google,
Esta ventana es de la más alta calidad con respecto a la artesanía. Las alternativas de acristalamiento son respetuosas con el medio ambiente y tenemos acristalamientos que se adaptan a todos los climas del mundo. Nuestra ventana de toldo más vendida ofrece una combinación clásica de ingeniería y artesanía. Cuenta con una amplia gama de opciones y accesorios para una apariencia personalizada. Su exterior de vinilo de bajo mantenimiento ayuda a proteger contra los daños causados por el agua, mientras que un rico interior de pino natural crea el marco perfecto para los patrones de rejilla y vidrio artístico. El exterior de vinilo de bajo mantenimiento ayuda a proteger contra los daños causados por el agua Ricos interiores de pino natural sin terminar o preacabados en blanco, bronce oscuro o negro Amplia gama de estilos y acabados de herrajes, patrones de rejilla y opciones de vidrio Tamaños estándar de hasta 6' de ancho y 3' de alto. Tamaños personalizados disponibles.
Especificaciones
  • Designed to satisfy: • ASTM/E1886/E1996 large missile test for wind zone 4 • TAS 201, 202, 203 large missile test for high velocity hurricane zone (HVHZ) • AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2 A440-09
Especificaciones técnicas
  • Referenciaw002
  • Grupo de coleccionesWindows
  • ColecciónReally Cool Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)78
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Título OmniClass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows