Publique sus productos
CTG Series Automatic Transfer Switch
CTG Series Automatic Transfer Switch

    CTG Series Automatic Transfer Switch

    Traducido por Google,

    Los interruptores de transferencia automática (ATS) de la serie CTG de Cat ® están preconfigurados para aplicaciones que requieren la confiabilidad y la facilidad de operación que se encuentran en un interruptor de transferencia tipo contactor de potencia con funciones completas.

    Los interruptores CTG están equipados con el panel de microprocesador MX150 de próxima generación, que controla la operación y muestra el estado de la posición del interruptor de transferencia, los temporizadores y las fuentes disponibles. Como controlador digital incorporado, el MX150 ofrece alta confiabilidad y facilidad de operación desatendida en una variedad de aplicaciones.


    Especificaciones
    • Specification  

      • Rating Range — 40-3000A  
      • Switch Type —  Contactor based  
      • MX150 Control Panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Available in standard open transition (CTG) or delayed transition (CTGD) models
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Benefits & Features

      • UL 1008 listed at 480 VAC, CSA certified at 600 VAC (200-225 amp - 480V), IEC listed at 480 V
      • Ringing wave immunity per IEEE 472 (ANSI C37.90A
      • Conducted and Radiated Emissions per EN55022 Class B (CISPR 11) (Exceeds EN55011 & MILSTD 461 Class 3)
      • ESD immunity test per EN61000-4-2 (Level 4)
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity test per EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m
      • Electrical fast transient/burst immunity test per EN61000-4-4
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity
      • Surge immunity test per EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1.2 X 50 ms, 5 & 8 kV)
      • Conducted immunity test per EN61000-4-6 (ENV50141)
      • Voltage dips and interruption immunity EN61000-4-11
      • Seismic Compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATS_CTG
    • Familia de productoPower distribution
    • Grupo de productosAutomatic transfer switches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Descripción Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 36 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Transfer Switches
    • Número OmniClass23-35 37 11
    • Título OmniClass Automatic Transfer Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL