Publique sus productos
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch

    CTX Series Automatic Transfer Switch

    Traducido por Google,

    Los interruptores de la serie Cat ® CTX están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales livianas que requieren la confiabilidad y la facilidad de operación que se encuentran en un interruptor de contactor de potencia.

    La detección de voltaje y el control del sistema se realizan a través de un microcontrolador MX-60 de última generación ubicado en la puerta del gabinete.

    Especificaciones
    • Specification

      • Rating Range    40-400A
      • Switch Type       Contactor Based
      • MX-60 control panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations 
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Features and Benefits

      • UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA certified at 600 VAC (200-225 amp – 480V)
      • IEC listed at 480V
      • Seismic compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
      • Available in Open type, NEMA 1 or NEMA 3R enclosures
      • Control includes:
        • Undervoltage sensing
        • Voltage and frequency sensing of the generator source
        • Time delay engine start
        • Time delay utility stabilization/retransfer to utility
        • Time delay engine cool down
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATS_CTX
    • Familia de productoPower distribution
    • Grupo de productosAutomatic transfer switches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Descripción Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 36 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Transfer Switches
    • Número OmniClass23-35 37 11
    • Título OmniClass Automatic Transfer Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL