Publique sus productos
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set

    G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set

    Traducido por Google,

    Caterpillar es el fabricante de grupos electrógenos más grande del mundo y ofrece la mayor variedad de especificaciones disponibles. Con un rango de 50 a 4050 ekW (50 a 4500 kVA) en una sola unidad, nuestros grupos electrógenos a gas son fáciles de seleccionar, autorizar e instalar. Nuestros grupos electrógenos de gas industriales y comerciales están probados para un funcionamiento confiable con una amplia gama de combustibles gaseosos que incluyen gas natural, biogás de vertederos y digestores, gas de carbón, propano y combustibles alternativos. Construimos sistemas de energía duraderos y de bajo costo de ciclo de vida que integramos con controles, sistemas de escape, tren de combustible, patines combinados de calor y energía de refrigeración y aparamenta.

    GENERADORES DE GAS - POTENCIA CONTINUA, PRINCIPAL O DE RESERVA
    Para un servicio de energía continuo, primario o de reserva, los grupos electrógenos de gas industriales y comerciales de Cat brindan energía confiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes. Cada grupo electrógeno de gas Cat está diseñado, diseñado y fabricado para un rendimiento óptimo. Todos los componentes principales se prueban individualmente; y una vez que se ensambla el grupo electrógeno, la unidad completa se prueba al 100 % o más de la carga nominal para la operación y la seguridad.

    Un grupo electrógeno de la marca Cat ofrece una gran ventaja sobre todas las demás marcas: todos vienen con el servicio experto y el respaldo integral de su distribuidor Cat más cercano. Comienza con una pronta entrega y continúa a lo largo de la vida útil del grupo electrógeno a gas.

    Especificaciones
    • Generator Set Package

      • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements
      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Gas Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption 
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      EMCP 4 Control Panels

      • User-friendly interface and navigation 
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGas-Generator-G3520H-60Hz
    • Familia de productoGas Generator Sets
    • Grupo de productos60 Hz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)94.8
    • Ancho (pulgadas)85.6
    • Profundidad (pulgadas)301.9
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)55744
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Nombre UNSPSCGas generators
    • Código UNSPSC26111604
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 13
    • Título OmniClass Gas Generator Sets
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía Sudamerica Asia