Publique sus productos
Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Traducido por Google,

El Cat ® MMC-S está diseñado para instalaciones industriales/comerciales. El MMC-S integrará una variedad de fuentes de energía tradicionales y renovables para brindar monitoreo y control general de los activos. Estos activos pueden estar ubicados en una instalación común o enviarse a una región más amplia.

Especificaciones
  • Monitoring / control, assets optimization

    MMC-S Panel

    • 13" industrial color touch-screen display
    • Cat electronic control module (ECM)
    • Configurable protocol translator
    • Industrial PC for data management
    • Router for customer connection-Ethernet port
    • Digital I/O module for interfacing with ATS and other relays
    • Lightening Arrestor & Surge Protector
    • Fan and heater for temperature regulation with thermal and humidity control
    • Uninterruptible Power Supply with battery management
    • Indoor/Outdoor rated IP54 wall mount control panel

    Software Modules

    • Individual software modules control each type of asset
    • Up to five (5) software modules may be installed to match the site power system configuration
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMMC-S
  • Familia de productoPower distribution
  • Grupo de productosMicrogrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1014
  • Ancho (mm)873
  • Profundidad (mm)323
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL