Publique sus productos
AutoCAV

AutoCAV

Traducido por Google,

Modernice los interiores residenciales y comerciales con el sistema de puertas correderas automáticas CS AutoCav®, una solución premium plug-and-play para un funcionamiento suave y silencioso en espacios de mucho uso como despensas, armarios, lavaderos y oficinas.

Integrado directamente en el marco de la puerta corredera, el CS AutoCav® elimina los cabezales expuestos y los motores externos voluminosos, logrando un acabado arquitectónico impecable. Compatible con una amplia gama de estilos de puertas, opciones de marcos, interruptores y sensores, ofrece una integración de diseño flexible y una fácil instalación.

Especificaciones
  • Dimensions

    Min Size: Minimum door width of 30" (780mm)

    Max Size: With pocket frame: Custom sizes up to 60" x 96" (1524mm x 2440mm)* per door. Head unit only: 60" W x no max H

    Max Weight (Single): 264lb (120kg) per door

    Max Weight (Bi-Parting): 132lb (60kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝"(90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 30” (780mm) and a maximum door width of 60” (1524mm)*.

    *For custom sizes, please contact customer service.

    Access - Paintable, removable access panel (only available for 3½" (90mm) wall framing)

    Design & Safety Features

    • Easy setup with simple plug and play design.
    • Precision automation with adjustable speeds for a consistent, quiet experience.
    • Safety beams and continuous force feedback protect users during operation.
    • Compatible with a wide range of sensors and switches.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, from simple push button or overhead sensor to secure entry via third-party access control or a combination of methods.

    In the event of power failure, the door has a battery backup. Once battery backup is drained, the door can be manually opened. Example activation devices:

    • Handwave Sensor
    • PDL Switch
    • Dry Wire to connect to 3rd party smart home or building management system
    • Heavy Duty Push Button Access
    • Overhead Motion Sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciaautocav
  • Familia de productoCaviSlider­™
  • Grupo de productosAutomatic Pocket Doors
  • Día de publicación2025-05-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Norteamérica