Publique sus productos
AutoCAV Pro
AutoCAV Pro
AutoCAV Pro

    AutoCAV Pro

    Traducido por Google,

    El CS AutoCav® Pro es un sistema de bolsillo totalmente automatizado diseñado para una amplia gama de aplicaciones, desde entornos comerciales y arquitectónicos hasta centros sanitarios.

    Fabricado con componentes de alta calidad, CS AutoCav Pro garantiza fiabilidad y durabilidad. El fácil acceso a la pista a través del panel de mantenimiento simplifica las tareas de mantenimiento, asegurando un sistema fiable y de larga duración.

    Diseñado para puertas de gran tamaño de hasta 200 kg (440 libras), cuenta con automatización personalizable, sensores de seguridad integrados e integración perfecta con sistemas de seguridad y contra incendios para un funcionamiento fiable y de alto rendimiento.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Min Size: Minimum door width of 34" (864mm)

      Max Size: With pocket frame: Custom sizes up to 60" x 96" (1524mm x 2440mm) per door. Head unit only: 60" W x no max H

      Max Weight: 440lb (200kg) per door

      Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

      Suitable Door Types

      Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm)*.

      *For custom sizes, please contact customer service.

      Design & Safety Features

      • Self-tensioning pulley and heavy duty belt.

      • Carriages with nylon wheels and enclosed bearing races for smooth, maintenance free operation.

      • Safety beam sensors provide obstacle detection.

      • Access points in the head unit ensure access to the track section.

      • Fully programmable controller with many standard operating modes. Includes built in safety beam controller, object detection and smart learning modes.

      Configurations

      Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

      Access Control Options

      A variety of access control options are available, from simple push button or overhead sensor to secure entry via touch pad, swipe key or a combination of methods.

      In the event of power failure, the door can be manually opened or a battery backup can be supplied, for example:

      • Handwave Sensor
      • Standard Light Switch
      • Dry Wire to connect to third party smart home or building management system
      • Heavy Duty Push Button Access
      • Piezo Button
      • Overhead Sensor
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaautocav-pro
    • Familia de productoCaviSlider­™
    • Grupo de productosAutomatic Pocket Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía
    Anguilla
    Australia
    Antigua y Barbuda
    Estados Federados de Micronesia
    Aruba
    Fiyi
    Bahamas
    Guam
    Barbados
    Isla Norfolk
    Belice
    Islas Cook
    Bermudas
    Islas Marianas del Norte
    Canadá
    Islas Marshall
    Caribe Neerlandés
    Islas Pitcairn
    Costa Rica
    Islas Salomón
    Cuba
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Curazao
    Kiribati
    Dominica
    Nauru
    El Salvador
    Niue
    Estados Unidos
    Nueva Caledonia
    Granada
    Nueva Zelanda
    Groenlandia
    Palaos
    Guadalupe
    Papúa Nueva Guinea
    Guatemala
    Polinesia Francesa
    Haití
    Samoa
    Honduras
    Samoa Americana
    Islas Caimán
    Timor Oriental
    Islas Turcas y Caicos
    Tokelau
    Islas Vírgenes Británicas
    Tonga
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Tuvalu
    Jamaica
    Vanuatu
    Martinica
    Wallis eta Futuna