Publique sus productos
Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

Traducido por Google,
Bisagras ocultas 3D: 1 millón de piezas vendidas son garantía de fiabilidad y durabilidad.
Especificaciones
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model1130s
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 1130s
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)134
  • Ancho (mm)24
  • Profundidad (mm)21
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors