Publique sus productos
Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

Traducido por Google,
Bisagras ocultas 3D: garantizada por estrictas pruebas de durabilidad y probada para puertas cortafuegos de hasta 120 minutos, la 1131s es aún más versátil debido al amplio espacio entre sus alas.
Especificaciones
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model1131s
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 1131s
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)32
  • Profundidad (mm)29
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors