Número de Artículo: | cover_c-210 |
---|---|
Fabricante: | Cembrit |
Familia del producto: | Facade |
Grupo del producto: | Boards |
Profundidad (mm): | 8 |
Fecha de publicación: | 2018-09-25 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Materiales de construcción |
URL del producto: | https://www.cembrit.es/fachada/cembrit-cover/ |
---|---|
Instalación URL: | https://www.cembrit.es/media/2036160/facade_installation-instructions.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Descripción técnica: | https://www.cembrit.es/media/2036149/cembrit-cover-datasheet.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/cembrit/product/cover_c-210
Material principal: | Fibercement |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Denmark |
Fabricado en: | Hungary |
Categoría BIMobject: | Muros - Fachadas |
---|---|
Clasificación IFC: | Covering |
nombre UNSPSC: | Wall finishing materials |
código UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Código: | L5 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Nombre | Valor |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Fibercement |
Nombre | Valor |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Nombre | Valor |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®