Publique sus productos
Cembrit Patina P 323
Cembrit Patina P 323
Cembrit Patina P 323
Cembrit Patina P 323
Cembrit Patina P 323
Cembrit Patina P 323
    Archivados

    Cembrit Patina P 323

    Cembrit Patina tiene una superficie natural con textura. Se pueden ver la fibra y las características naturales de las materias primas, y también se pueden ver y sentir las líneas de lijado en la superficie. A medida que cambian las estaciones y los años pasan, el envejecimiento natural del fibrocemento deja huellas sutiles en la superficie y la fachada adquirirá gradualmente una pátina distintiva. Las variaciones en los colores del panel crearán una fachada ricamente evocadora de historia y vida. Los paneles Cembrit para fachada son un fibrocemento de alta calidad que se utilizan como parte de la solución para fachadas ventiladas en todo tipo de construcciones.
    Especificaciones
    • Cembrit Patina Original specifikation

      Cembrit Patina can be installed on a timber, steel or aluminum substructure.
      It is installed as a ventilated facade with a minimum of 20mm air behind.
      See Cembrit.com or contact your local Cembrit to get the full installation specifications.
      Cembrit Patina standard board sizes:
      • 8x1192x2500mm
      • 8x1192x3050mm
      • 8x1250x2500mm
      • 8x1250x3050mm
      Cembrit Small Module:
      • 8x292x1192mm
      • 8x592x1192mm
      • 8x292x2392mm
      • 8x592x2392mm
      • 8x592x2992mm
      Cembrit Patina is also sold in certain markets in 6mm thickness, contact your local Cembrit for more info.
      Cembrit Patina properties:
      • Weight (7.5% moisture): 11.6 kg/m2
      • Density, dry, average (EN 12467): 1350 kg/m3
      • Category, Class according to EN 12467: NT A4 I
      • Fire rating according to EN 13501: A2-s1, d0

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapatina_p-323
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosBoards
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-09-25
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615