Publique sus productos
Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-C-6X8
Cendrex

Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-C-6X8

Traducido por Google,

El modelo HR-1001-C-6X8 es un sistema de buzón horizontal empotrado de carga trasera con 44 compartimentos y un compartimento para paquetes, diseñado para la distribución de correo en edificios multifamiliares, condominios, residencias estudiantiles, instalaciones institucionales y edificios comerciales.

El personal de reparto puede acceder a los compartimentos desde el interior de la sala de correo, situada justo detrás del área de montaje. Cada compartimento tiene su propia llave y cerradura para garantizar la seguridad de cada usuario.

Las dimensiones modulares estandarizadas simplifican el diseño, la coordinación y la integración BIM, mientras que la configuración interior se puede adaptar completamente para satisfacer los requisitos específicos de cada proyecto, sin costes adicionales ni mayores plazos de fabricación.

Los sistemas de buzones Cendrex están diseñados para cumplir con los requisitos de Canada Post . Cendrex ofrece a los profesionales de la construcción asistencia técnica integral, que incluye herramientas de selección de productos en línea, recursos de especificaciones y documentación técnica para simplificar el diseño del proyecto, la selección de productos y el cumplimiento de las normas de Canada Post.

¿Por qué elegir Cendrex?

  • Fabricante canadiense de sistemas de buzones desde 1985.
  • Sistemas de buzones estándar y personalizados fabricados en 10 a 20 días hábiles , sin que la personalización afecte al plazo de entrega.
  • Guía para proyectos diseñados para cumplir con los requisitos de Canada Post.
  • Herramientas de selección de productos en línea, soporte técnico y asistencia para el diseño.
  • Objetos BIM, familias de Revit, dibujos técnicos, documentación técnica y recursos de especificación.
  • Gama completa de sistemas de buzones para proyectos residenciales, comerciales e institucionales.

    Características principales

    • Sistema de buzón horizontal empotrado de carga trasera
    • Acceso a través de una sala de correo dedicada.
    • 44 compartimentos con llave y cerradura individuales.
    • 1 compartimento para paquetes
    • Dimensiones modulares estandarizadas
    • Solo para uso en interiores
    • Diseñado para entornos multifamiliares e institucionales de alto tránsito.
    • Bisagras ubicadas en el lado derecho
    • Acabado de aluminio anodizado natural n.° 628

    Opciones de configuración

    • Módulos estándar con diseños interiores totalmente configurables que incluyen compartimentos para buzones, taquillas para paquetes, sistemas de cierre y opciones de identificación.
    • Número y tamaño de los compartimentos
    • Compartimentos para paquetes
    • Sistemas de llave maestra y opciones de cierre
    • cilindros de cerradura
    • timbres de puerta
    • Placas de identificación grabadas
    • Opciones de acabado y molduras
      Especificaciones
      • Mailbox Dimensions
        44 3/8" × 45 3/4" × 17" (112.7 × 116.2 × 43.2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        Individual: 6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16.2 cm X 14 cm X 38.4 cm)
        Parcel: 12 7/8" X 10 3/4" X 15" (32.1 cm X 27.3 cm X 38.4 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Equipped with a master lock, one compartment is dedicated to its installation.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 17 1/2" (44.5 cm).

        Hinges
        Hinges located on the right side

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2" × 5/8" (5.1 × 1.6 cm)

        Packaging
        1 per box

      Especificaciones técnicas
      • Referenciacendrex-HR-1001-C-6X8
      • Familia de productoHorizontal Mailboxes
      • Grupo de productosHR-1001-00
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-08-20
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
      • Código ETIMEC012289
      • Nombre ETIMStorage box
      • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
      • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
      • Número OmniClass23-19 15 11
      • Título OmniClass Mail Boxes