Publique sus productos
12" PPs Wall Plate Black

12" PPs Wall Plate Black

Traducido por Google,

Las placas de pared InnoFlue combinan funcionalidad y atractivo visual para complementar el sistema de ventilación. Diseñadas con un enfoque en el diseño y la durabilidad, estas placas no solo cumplen su función, sino que también aportan un toque de estilo. Su instalación es rápida y sencilla gracias a un diseño que simplifica el montaje y la colocación. Oculte fácilmente las rejillas de ventilación y proporcione una apariencia limpia y discreta con las placas de pared InnoFlue.

  • La apariencia elegante aumenta el recorrido del escape.
  • Ligero y duradero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" PPs Wall Plate BlackTrade nameInnoFlueGTIN0810017293377Part number250410703920TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross406 mm / 16 inchHeight6.4 mm / 0.3 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth406 mm / 16 inchNet weight0.493 kg / 1.1 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.493 kg / 1.1 lbsPackaging / Trade width406 mm / 16 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length406 mm / 16 inchPackaging / Trade height6.4 mm / 0.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia12-pps-wall-plate-black
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork