Publique sus productos
6" Lochinvar Termination Kit

6" Lochinvar Termination Kit

Traducido por Google,

Los kits de terminación InnoFlue Lochinvar son un componente esencial de la gama de terminaciones InnoFlue, diseñados específicamente para su uso con algunos electrodomésticos Lochinvar. Diseñados para gestionar eficientemente los gases de escape en el punto de terminación, estos kits ofrecen versatilidad de configuración sin sacrificar el rendimiento. Con capacidad para 110 °C (230 °F) y evaluados y probados por ICC y Lochinvar, estos kits se instalan rápidamente sin necesidad de pegamentos, imprimaciones ni disolventes.

  • Aprobado por Lochinvar.
  • Ligero y duradero
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Lochinvar Termination KitAccessories in packageAdaptor / Inner platePart number250407403170GTIN0815010019344Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross469.9 mm / 18.5 inchHeight273.05 mm / 10.7 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355.6 mm / 14 inchNet weight1.12 kg / 2.5 lbsDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingBoxPackaging / Trade length495.3 mm / 19.5 inchPackaging / Trade height495.3 mm / 19.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.71 kg / 3.8 lbsPackaging / Trade width495.3 mm / 19.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia6-lochinvar-termination-Kit
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork