Publique sus productos
6" to 8" Increaser

6" to 8" Increaser

Traducido por Google,

Los incrementadores InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad de su sistema de extracción. Cambie a un diámetro mayor manteniendo el flujo gracias al diseño de ventilación central. Evaluados por ICC según UL1738 y ULCS636, los incrementadores InnoFlue optimizan la disposición de la ventilación para una máxima eficiencia. Están disponibles en varias combinaciones de diámetros para satisfacer cualquier requisito de ventilación.

  • Optimiza la eficiencia del sistema de ventilación.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" to 8" IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012161Part number250408501020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross297 mm / 11.7 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.763 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length297 mm / 11.7 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.763 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia6-to-8-increaser
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de productosSingle wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork