Publique sus productos
8" to 10" Eccentric Increaser

8" to 10" Eccentric Increaser

Traducido por Google,

Los incrementadores excéntricos InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad de su sistema de escape. Cambie a un diámetro mayor mientras supera cualquier obstáculo con el diseño de ventilación excéntrica. Evaluados según UL1738 y ULCS636 por ICC, los incrementadores excéntricos InnoFlue optimizan la disposición de la ventilación para una máxima eficiencia. Están disponibles en varias combinaciones de diámetros para satisfacer cualquier requisito de ventilación.

  • Optimiza la eficiencia del sistema de ventilación.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name8'' to 10'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012178Part number250408600960TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross277 mm / 10.9 inchHeight274 mm / 10.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.042 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length277 mm / 10.9 inchPackaging / Trade height274 mm / 10.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.042 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-to-10-eccentric-increaser
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de productosSingle wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork