Publique sus productos
Strahl - Triple Coated Panels
Strahl - Triple Coated Panels
Strahl - Triple Coated Panels
Strahl - Triple Coated Panels
Strahl - Triple Coated Panels
Strahl - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Strahl - Triple Coated Panels

    Traducido por Google,

    El revestimiento de fibrocemento CERACLAD con tecnología de triple revestimiento mantiene el vibrante color original del acabado de fábrica con nuestro revestimiento cerámico bloqueador de rayos UV, mientras que nuestro revestimiento fotocatalítico proporciona 365 días de autolimpieza.

    Desarrollado para su uso en edificios comerciales y residenciales, el sistema consiste en paneles de revestimiento triple y accesorios y clips de montaje innovadores que están fabricados y diseñados para brindar durabilidad, flexibilidad y facilidad de instalación.

    Nuestra tecnología exclusiva combina un exterior duradero resistente a la intemperie con una capa de ventilación interna que permite que escape la humedad. Los paneles, que constan de aproximadamente un 45 % de material reciclado, son 100 % reciclables, tienen un acabado de fábrica sin VOC y no contienen amianto. El revestimiento cerámico inorgánico de CERACLAD tiene excelentes propiedades de bloqueo de los rayos UV para proteger la capa de color con acabado de fábrica de los rayos ultravioleta y minimizar la decoloración de la pared exterior, que viene con una garantía limitada de decoloración de 20 años. El Recubrimiento Fotocatalítico brinda Autolimpieza los 365 días del año.

    Esta tecnología es exclusiva de CERACLAD y reduce los costos de construcción, reduce significativamente los costos de mantenimiento, amplía la esperanza de vida de la envolvente del edificio y crea una diferenciación en el mercado por su sostenibilidad y valor.

    Especificaciones
    • Type: Solid Core 

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Triple Coated (4 colors)

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Caulk Joint, Trim Joint

      Weight: 55lb (25kg)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrahl
    • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
    • Grupo de productosOriginal Design
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3030
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_14
    • Descripción Uniclass 2015Composite panel cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos