Publique sus productos
Green 55x37 Bidet
Green 55x37 Bidet

    Green 55x37 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé suspendido de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación a pared oculto.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 04 1955 1001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGREEN_bidet_terra_55x37_0419551001
    • Familia de productoGreen
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets