Publique sus productos
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro adosado a pared con sistema de descarga Silentech y fijación oculta a la pared. Desagüe de pared convertible a desagüe de suelo con curva técnica no suministrada.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • Familia de productoGreen
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descripción Uniclass 2015WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets