Publique sus productos
Alvea 50x46

Alvea 50x46

Traducido por Google,

Lavabo con rebosadero. Instalación suspendida o móvil.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • Codici, colori e finiture

    06 2050 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2050 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Especificaciones técnicas
  • Referencialavabo-alvea-50x46-cod-0620500001
  • Familia de productoAlvea
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniClass Single Sinks