Publique sus productos
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16

    Sfera 50x35 h16

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación independiente.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 2250 0001 Bianco lucido

      05 2250 0021 Bianco satinato

      05 2250 0022 Nero satinato

      05 2250 0023 Cemento satinato

      05 2250 0028 Acqua satinato

      05 2250 0029 Sabbia satinato

      05 2250 0030 Lino satinato

      05 2250 0031 Seta satinato

      05 2250 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasfera-lavabo-appoggio-50x35-h16-cod-05-2250-0020
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks