Publique sus productos
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de desagüe Silentech y sistema de fijación oculto desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descripción Uniclass 2015WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets