Publique sus productos
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Traducido por Google,

Plato de ducha con superficie de relieve antideslizante.

Instalación sobre suelo o a ras de suelo.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-tray-140x80-h3
  • Familia de productoH3 Ceramic
  • Grupo de productosH3 Ceramic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011443
  • Nombre ETIMShower tray
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases