Publique sus productos
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Traducido por Google,
    Bidet de suelo de un orificio. Entrada/salida de agua regulable MULTI. Instalación de espalda a pared. Kit de fijación FISSAGGIOGHOST® incluido.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosForty3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets