Publique sus productos
Genesis Bidet GNS10BI
Genesis Bidet GNS10BI

    Genesis Bidet GNS10BI

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Bidé suspendido 50,36 h27 cm. Kit de fijación incluido. Peso 18 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGenesis-Bidet-GNS10BI
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosGenesis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502