Publique sus productos
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    Traducido por Google,

    Bidé de pie LALITA LT009 54x36 cm.

    Especificaciones
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosLalita
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets