Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Número de Artículo: A6257
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Bath-Shower Mixers
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 1.79

Categoría BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Descripción: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Descripción: Bath manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-07
NBS Reference Descripción: Bath Water Supply Fittings
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nombre Valor
Color Steel
Depth 63
Height 185
Material Brass
Width 185

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.