Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

Número de Artículo: A6729
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Shower mixers
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 0.34

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descripción: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descripción: Shower manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descripción: Shower Mixers
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Brass

BIMobject®